UCFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFL328D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC328D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL328D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 140 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 400 mm ความสูงรวม
J 500 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 51 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 75 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 60 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 125 mm ความกว้างของฐาน
A0 161 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 145 mm ความกว้างของแหวนใน
H 600 mm ความยาวรวม
S 59 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M45 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 253 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 246 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 81 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFL328D1