UCFL321D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFL321D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC321D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL321D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 105 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 270 mm ความสูงรวม
J 360 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 44 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 59 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 40 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 94 mm ความกว้างของฐาน
A0 127 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 112 mm ความกว้างของแหวนใน
H 440 mm ความยาวรวม
S 44 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M39 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 184 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 153 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 27 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFL321D1