UCFL318D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFL318D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC318D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL318D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 90 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 235 mm ความสูงรวม
J 315 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 38 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 44 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 36 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 76 mm ความกว้างของฐาน
A0 100 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 96 mm ความกว้างของแหวนใน
H 385 mm ความยาวรวม
S 40 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M33 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 143 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 107 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 17 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFL318D1