UCFL311D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFL311D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC311D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL311D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 150 mm ความสูงรวม
J 198 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 30 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 20 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 52 mm ความกว้างของฐาน
A0 71 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 66 mm ความกว้างของแหวนใน
H 250 mm ความยาวรวม
S 25 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 71.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 45 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.6 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFL311D1