UCFL308D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFL308D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC308D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL308D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 112 mm ความสูงรวม
J 158 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 23 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 17 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 40 mm ความกว้างของฐาน
A0 56 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 52 mm ความกว้างของแหวนใน
H 200 mm ความยาวรวม
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 40.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 24 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFL308D1