UCFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFL306D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC306D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL306D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 90 mm ความสูงรวม
J 134 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 32 mm ความกว้างของฐาน
A0 44 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 43 mm ความกว้างของแหวนใน
H 180 mm ความยาวรวม
S 17 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 26.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFL306D1