UCFH208D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFH208D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC208D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FH208D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 100 mm ความสูงรวม
H 60 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
H3 164 mm ความสูงรวม
J 50 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 21 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 36 mm ความกว้างของฐาน
A0 51.2 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 49.2 mm ความกว้างของแหวนใน
H1 41 mm ระยะห่างระหว่างรูสลักเกลียวยึดติดตั้ง
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง
L1 78 mm ความกว้างของฐานรอง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 29.1 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 17.8 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.8 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFH208D1