UCFH207D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFH207D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC207D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FH207D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 90 mm ความสูงรวม
H 55 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
H3 144 mm ความสูงรวม
J 46 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 10 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 19 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 34 mm ความกว้างของฐาน
A0 44.4 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 42.9 mm ความกว้างของแหวนใน
H1 32 mm ระยะห่างระหว่างรูสลักเกลียวยึดติดตั้ง
S 17.5 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง
L1 70 mm ความกว้างของฐานรอง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M8 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 25.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFH207D1