The store will not work correctly when cookies are disabled.
Modified Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
UC201D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FH204D1 |
|
ตัวเสื้อ |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
12 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
62 |
mm |
ความสูงรวม |
|
H
|
42 |
mm |
ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง |
|
H3
|
110 |
mm |
ความสูงรวม |
|
J
|
32 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
10 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A2
|
15 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
13 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
25.5 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A0
|
33.3 |
mm |
ความกว้างรวม |
|
B,B1,B2
|
31 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
H1
|
27 |
mm |
ระยะห่างระหว่างรูสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
S
|
12.7 |
mm |
ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง |
|
L1
|
52 |
mm |
ความกว้างของฐานรอง |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
12.8 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
6.65 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
0.6 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
UCFH201D1 |