UCFE211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFE211D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC211D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FE211D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 118 mm ความสูงรวม
J 184 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 25 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 41 mm ความกว้างของฐาน
A0 58.4 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 55.6 mm ความกว้างของแหวนใน
H 216 mm ความยาวรวม
S 22.2 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 43.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 29.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.1 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFE211D1