UCFE206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFE206D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC206D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FE206D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 73 mm ความสูงรวม
J 117 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 10 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 30 mm ความกว้างของฐาน
A0 40.2 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 38.1 mm ความกว้างของแหวนใน
H 145 mm ความยาวรวม
S 15.9 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 19.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 11.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.6 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFE206D1