UCFE201D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFE201D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC201D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FE204D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 57 mm ความสูงรวม
J 90 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 10 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 25 mm ความกว้างของฐาน
A0 33.3 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 31 mm ความกว้างของแหวนใน
H 112 mm ความยาวรวม
S 12.7 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 12.8 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 6.65 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFE201D1