UCFCX15D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX15D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX15D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX15D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 75 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 222 mm ความยาวรวม
H3 164 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 190 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 134.4 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 22 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 12 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 35 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 57 mm ความกว้างของฐาน
A0 83.3 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 82.6 mm ความกว้างของแหวนใน
S 33.3 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 72.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 53 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 8 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX15D1