UCFCX14D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX14D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX14D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX14D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 70 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 222 mm ความยาวรวม
H3 164 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 190 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 134.4 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 20 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 14 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 36 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 56 mm ความกว้างของฐาน
A0 78.5 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 77.8 mm ความกว้างของแหวนใน
S 33.3 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 66 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 49.5 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 7.3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX14D1