UCFCX13D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX13D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX13D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX13D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 65 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 194 mm ความยาวรวม
H3 140 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 165 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 116.7 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 20 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 11 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 33 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 53 mm ความกว้างของฐาน
A0 75.4 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 74.6 mm ความกว้างของแหวนใน
S 30.2 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 62 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 44 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 5.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX13D1