UCX12D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FCX12D1 |
|
ตัวเสื้อ |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
60 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,H
|
194 |
mm |
ความยาวรวม |
|
H3
|
140 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย |
|
J
|
165 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
J1
|
116.7 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
16 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A3
|
20 |
mm |
ความสูงของข้อต่อเดือย |
|
A2
|
11 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
33 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
53 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A0
|
70.7 |
mm |
ความกว้างรวม |
|
B,B1,B2
|
65.1 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
S
|
25.4 |
mm |
ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
57.5 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
40 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
5.5 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
UCFCX12D1 |