UCFCX11D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX11D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX11D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX11D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 180 mm ความยาวรวม
H3 127 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 152 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 107.5 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 22 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 4 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 26 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 48 mm ความกว้างของฐาน
A0 65.7 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 65.1 mm ความกว้างของแหวนใน
S 25.4 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 52.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 36 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX11D1