UCFCX09D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX09D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX09D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX09D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 45 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 155 mm ความยาวรวม
H3 108 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 130 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 91.9 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 14 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 12 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 8 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 25 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 37 mm ความกว้างของฐาน
A0 52.6 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 51.6 mm ความกว้างของแหวนใน
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M12 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 35 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 23.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.6 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX09D1