UCFCX07D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX07D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX07D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX07D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 133 mm ความยาวรวม
H3 92 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 111 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 78.5 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 11 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 9 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 26 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 37 mm ความกว้างของฐาน
A0 50.2 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 49.2 mm ความกว้างของแหวนใน
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 29.1 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 17.8 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX07D1