UCFCX05D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFCX05D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX05D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FCX05D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 111 mm ความยาวรวม
H3 76 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 92 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 65.1 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 9.5 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 6 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 10 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 24 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 30 mm ความกว้างของฐาน
A0 38.2 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 38.1 mm ความกว้างของแหวนใน
S 15.9 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M8 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 19.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 11.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFCX05D1