UCFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFC215D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC215D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC215D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 75 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 220 mm ความยาวรวม
H3 160 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 184 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 130.1 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 16 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 40 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 56 mm ความกว้างของฐาน
A0 78.5 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 77.8 mm ความกว้างของแหวนใน
S 33.3 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 66 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 49.5 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 7.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFC215D1