UC213D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FC213D1 |
|
ตัวเสื้อ |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
65 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,H
|
205 |
mm |
ความยาวรวม |
|
H3
|
145 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย |
|
J
|
170 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
J1
|
120.2 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
19 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A3
|
14 |
mm |
ความสูงของข้อต่อเดือย |
|
A2
|
16 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
36 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
50 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A0
|
69.7 |
mm |
ความกว้างรวม |
|
B,B1,B2
|
65.1 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
S
|
25.4 |
mm |
ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
57.5 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
40 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
5.8 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
UCFC213D1 |