UCFC212D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFC212D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC212D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC212D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 60 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 195 mm ความยาวรวม
H3 135 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 160 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 113.1 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 12 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 17 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 36 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 48 mm ความกว้างของฐาน
A0 68.7 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 65.1 mm ความกว้างของแหวนใน
S 25.4 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 52.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 36 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFC212D1