UCFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFC210D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC210D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC210D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 165 mm ความยาวรวม
H3 110 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 138 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 97.6 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 12 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 10 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 28 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 40 mm ความกว้างของฐาน
A0 54.6 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 51.6 mm ความกว้างของแหวนใน
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 35 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 23.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFC210D1