UCFA211D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFA211D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC211D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FA211D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
N1 85 mm ความยาวของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
L,L1 130 mm ความสูงรวม
J 182 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 17 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 26 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 20 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 43 mm ความกว้างของฐาน
A0 59.4 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 55.6 mm ความกว้างของแหวนใน
H 216 mm ความยาวรวม
S 22.2 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง
L1 102 mm ความกว้างของฐานรอง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 43.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 29.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFA211D1