UCFA209D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFA209D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC209D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FA209D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 45 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
N1 72 mm ความยาวของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
L,L1 110 mm ความสูงรวม
J 146 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 17 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 38 mm ความกว้างของฐาน
A0 52.2 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 49.2 mm ความกว้างของแหวนใน
H 179 mm ความยาวรวม
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง
L1 88 mm ความกว้างของฐานรอง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 32.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 20.4 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFA209D1