UCFA208D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFA208D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC208D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FA208D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
N1 69 mm ความยาวของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
L,L1 100 mm ความสูงรวม
J 142 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 15 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 36 mm ความกว้างของฐาน
A0 52.2 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 49.2 mm ความกว้างของแหวนใน
H 171 mm ความยาวรวม
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง
L1 84 mm ความกว้างของฐานรอง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M12 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 29.1 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 17.8 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.5 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFA208D1