UCFA202D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UCFA202D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC202D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FA204D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 15 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
N1 40 mm ความยาวของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
L,L1 60 mm ความสูงรวม
J 78 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 10 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 12 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 25.5 mm ความกว้างของฐาน
A0 33.3 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 31 mm ความกว้างของแหวนใน
H 98 mm ความยาวรวม
S 12.7 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง
L1 50 mm ความกว้างของฐานรอง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M 8 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 12.8 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 6.65 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.5 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UCFA202D1