CA-VS3 and CA-VS4 Series Super Long-Life Spherical Roller Bearings for Vibrating Equipment

CA-VS3 and CA-VS4 Series Super Long-Life Spherical Roller Bearings for Vibrating  Equipment
หน่วยแสดงผล

สินค้า 1-20 จาก 22

เรียงจากมากไปหาน้อย
Page
ต่อหน้า
รหัสรุ่น ขนาดขอบเขต คะแนนโหลดพื้นฐาน
d D B r (น้อยสุด) Cr C0r
mm mm mm mm N N
square 22308ECAME4-VS 40 90 33 1.5 161000 142000
square 22309ECAME4-VS 45 100 36 1.5 197000 182000
square 22310ECAME4-VS 50 110 40 2 233000 219000
square 22311ECAME4-VS 55 120 43 2 278000 274000
square 22312ECAME4-VS 60 130 46 2.1 320000 320000
square 22313ECAME4-VS 65 140 48 2.1 375000 380000
square 22314ECAME4-VS 70 150 51 2.1 425000 435000
square 22315ECAME4-VS 75 160 55 2.1 485000 505000
square 22316ECAME4-VS 80 170 58 2.1 540000 565000
square 22317ECAME4-VS 85 180 60 3 600000 630000
square 22318ECAME4-VS 90 190 64 3 665000 705000
square 22319ECAME4-VS 95 200 67 3 735000 780000
square 22320ECAME4-VS 100 215 73 3 860000 930000
square 22322ECAME4-VS 110 240 80 3 1030000 1120000
square 22324ECAME4-VS 120 260 86 3 1190000 1320000
square 22326CAME4-VS 130 280 93 4 1240000 1350000
square 22328CAME4-VS 140 300 102 4 1450000 1590000
square 22330CAME4-VS 150 320 108 4 1530000 1690000
square 22332CAME4-VS 160 340 114 4 1700000 1900000
square 22334CAME4-VS 170 360 120 4 1970000 2110000