CSFB205LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CSFB205LLU

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ CS205LLU เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FB205 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 64 mm ความสูงรวม
J 76 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 10 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 11 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 11 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 20 mm ความกว้างของฐาน
B,B1,B2 15 mm ความกว้างของแหวนใน
H 95 mm ความยาวรวม
S 7.5 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M8 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 14 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 7.85 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CSFB205LLU