CSFB203LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CSFB203LLU

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ CS203LLU เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FB201 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 17 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 56 mm ความสูงรวม
J 63.5 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 7 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 9.5 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 9.5 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 18 mm ความกว้างของฐาน
B,B1,B2 12 mm ความกว้างของแหวนใน
H 81 mm ความยาวรวม
S 6 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M6 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 9.6 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 4.6 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CSFB203LLU