CM-UKFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL328D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK328D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL328D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2328 ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 125 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 410 mm ความสูงรวม
J 500 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 51 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 75 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 60 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 192 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 131 mm ความกว้างของแหวนใน
t 6 mm ช่องว่าง
H 600 mm ความยาวรวม
L2 200 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M45 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 253 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 246 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 90 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL328D1