CM-UKFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL326D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK326D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL326D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2326 ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 115 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 376 mm ความสูงรวม
J 460 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 47 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 65 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 50 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 178 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 121 mm ความกว้างของแหวนใน
t 6 mm ช่องว่าง
H 550 mm ความยาวรวม
L2 180 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M42 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 229 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 214 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 65 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL326D1