CM-UKFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL322D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK322D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL322D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2322X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 100 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 315 mm ความสูงรวม
J 390 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 44 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 60 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 42 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 160 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 105 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 470 mm ความยาวรวม
L2 150 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M39 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 205 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 179 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 41 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL322D1