CM-UKFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL317D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK317D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL317D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2317X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 75 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 234 mm ความสูงรวม
J 300 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 38 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 44 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 32 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 127 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 82 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 370 mm ความยาวรวม
L2 110 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M33 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 133 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 97 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 18 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL317D1