CM-UKFL309D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL309D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK309D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL309D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2309X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 135 mm ความสูงรวม
J 177 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 25 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 80 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 50 mm ความกว้างของแหวนใน
t 3 mm ช่องว่าง
H 230 mm ความยาวรวม
L2 62.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 53 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 32 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 3.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL309D1