CM-UKFL218D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL218D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK218D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL218D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2318X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 80 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 205 mm ความสูงรวม
J 265 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 40 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 24 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 122 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 86 mm ความกว้างของแหวนใน
F 102 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 5 mm ช่องว่าง
H 320 mm ความยาวรวม
L2 102.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 96 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 71.5 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 13 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL218D1