The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
UK213D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FL213D1 |
|
ตัวเสื้อ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
ปลอกปรับขนาด
|
H2313X
|
|
ปลอกปรับขนาด |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
60 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
157 |
mm |
ความสูงรวม |
|
J
|
210 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
30 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A2
|
30 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
22 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A5
|
90 |
mm |
ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา |
|
B,B1,B2
|
65 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
F
|
74 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ |
|
t
|
4 |
mm |
ช่องว่าง |
|
H
|
258 |
mm |
ความยาวรวม |
|
L2
|
77.5 |
mm |
ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
57.5 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
40 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
6 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
CM-UKFL213D1 |