CM-UKFL210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UKFL210D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK210D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL210D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2310X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 45 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 120 mm ความสูงรวม
J 157 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 22 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 72 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 55 mm ความกว้างของแหวนใน
F 57 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 3 mm ช่องว่าง
H 197 mm ความยาวรวม
L2 57.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 35 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 23.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UKFL210D1