CM-UCFLX08D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFLX08D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UCX08D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLX08D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 114.5 mm ความสูงรวม
J 148 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 70 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 49.2 mm ความกว้างของแหวนใน
t 3 mm ช่องว่าง
H 179 mm ความยาวรวม
L2 55.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 32.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 20.4 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFLX08D1