CM-UCFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL322D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC322D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL322D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 110 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 315 mm ความสูงรวม
J 390 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 44 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 60 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 42 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 160 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 117 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 470 mm ความยาวรวม
L2 150 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 46 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M39 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 205 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 179 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 39 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL322D1