CM-UCFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL320D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC320D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL320D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 100 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 280 mm ความสูงรวม
J 360 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 44 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 59 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 40 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 154 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 108 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 440 mm ความยาวรวม
L2 135 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 42 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M39 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 173 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 141 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 31 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL320D1