CM-UCFL316D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL316D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC316D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL316D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 80 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 222 mm ความสูงรวม
J 285 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 38 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 38 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 32 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 116 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 86 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 355 mm ความยาวรวม
L2 105 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 34 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M33 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 123 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 86.5 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 16 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL316D1