CM-UCFL313D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL313D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC313D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL313D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 65 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 189 mm ความสูงรวม
J 240 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 31 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 33 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 25 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 103 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 75 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 295 mm ความยาวรวม
L2 87.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 30 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M27 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 92.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 60 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 9.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL313D1