CM-UCFL312D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL312D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC312D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL312D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 60 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 175 mm ความสูงรวม
J 212 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 31 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 33 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 100 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 71 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 270 mm ความยาวรวม
L2 80 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 26 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M27 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 82 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 52 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 7.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL312D1