CM-UCFL305D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL305D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC305D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL305D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 86 mm ความสูงรวม
J 113 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 13 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 56 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 38 mm ความกว้างของแหวนใน
t 2 mm ช่องว่าง
H 150 mm ความยาวรวม
L2 40 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 15 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 21.2 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 10.9 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL305D1