CM-UCFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL217D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC217D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL217D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 85 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 192 mm ความสูงรวม
J 248 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 36 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 24 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 114 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 85.7 mm ความกว้างของแหวนใน
t 5 mm ช่องว่าง
H 305 mm ความยาวรวม
L2 95 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 34.1 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 83.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 64 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 10 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL217D1