CM-UCFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL215D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC215D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL215D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 75 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 169 mm ความสูงรวม
J 225 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 34 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 102 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 77.8 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 275 mm ความยาวรวม
L2 82.5 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 33.3 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 66 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 49.5 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 7.1 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL215D1