CM-UCFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

CM-UCFL205D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC205D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL205D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 74 mm ความสูงรวม
J 99 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 13 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A5 51 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 34.1 mm ความกว้างของแหวนใน
t 2 mm ช่องว่าง
H 130 mm ความยาวรวม
L2 34 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง
S 14.3 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 14 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 7.85 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 0.8 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น CM-UCFL205D1