C-UKFLX09D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

C-UKFLX09D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UKX09D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLX09D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2309X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 119.5 mm ความสูงรวม
J 157 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 23 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
B,B1,B2 50 mm ความกว้างของแหวนใน
F 52 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 3 mm ช่องว่าง
H 189 mm ความยาวรวม
L2 58 mm ความสูงของจุดศูนย์กลางเบ้าโค้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 35 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 23.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น C-UKFLX09D1